FLS CO M12 DIO 8/8 M12
-
분산 I/O 장치
2736482
CANopen®용 독립 실행형 장치에는 각각 500 mA의 부하 용량을 갖는 8개의 디지털 입력과 8개의 디지털 출력이 있습니다. M12 연결은 빠른 연결 기술을 사용하여 설정됩니다. 단락-회로 및 과부하로부터 24 V DC 공급을 보호합니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
치수 도면 |
|
폭 | 60 mm |
높이 | 178 mm |
깊이 | 49.3 mm |
드릴 홀 간격 | 168 mm |
CANopen® | |
연결 타입 | 2개의 M12 플러그-인 커넥터, A-코딩 |
핀 수 | 5 |
전송 속도 | 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (자동 보드율 탐지) |
전송 물리 | CAN 표준에 따른 옵션 전원 공급이 있는 구리 케이블 |
주소 영역 할당 | 1 ... 126, 조정 가능 |
시스템 한도 | |
연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 0 |
파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 0 |
모듈 | |
입력 주소 영역 | 8 비트 |
출력 주소 영역 | 8 비트 |
디지털: | |
입력 이름 | 디지털 입력 |
입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
입력 수 | 8 |
연결 타입 | M12コネクタ, 이중 점유 |
연결 방법 | 2, 3, 4선 |
입력 전압 | 24 V DC |
입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V DC ... 30 V DC |
정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
필터 시간 | 3 ms |
보호 회로 | 극성 역전 방지 |
디지털: | |
출력 이름 | 디지털 출력 |
연결 타입 | M12コネクタ, 이중 점유 |
연결 방법 | 2, 3선 |
출력 수 | 8 |
보호 회로 | 단락-회로 보호 |
출력 전압 | 24 V DC |
채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
제품군 | Fieldline |
설계 | 블록 설계 |
채널 수 | 16 |
전위 | |
전압 공급 UL | 24 V DC |
전원 공급, UL | 최대 4 A |
전류 소모량, UL | 타입 60 mA |
최대 100 mA | |
전압 공급 US | 24 V DC |
전원 공급, US | 최대 4 A |
전류 소모량, US | 타입 10 mA (플러스 센서 전류) |
최대 500 mA | |
전압 공급 UA11 | 24 V DC |
전원 공급, UA11 | 최대 4 A |
전류 소모량, UA11 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) |
최대 4 A | |
전압 공급 UA12 | 24 V DC |
전원 공급, UA12 | 최대 4 A |
전류 소모량, UA12 | 타입 6 mA (플러스 액추에이터 전류) |
최대 4 A | |
공급: 모듈 전자 장치 | |
연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
명칭 | UL |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
전압 범위의 전기 절연/격리 | |
테스트 전압: 24 V 공급(버스 로직) / 디지털 입력(센서 공급 / I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: FE / 디지털 입력(센서 공급) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
연결 타입 | M12 커넥터 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
보호 수준 | IP65/IP67 |
기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
허용 습도(보관/운송) | 95 % |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
마운트 타입 | 패널 마운팅 |
항목 번호 | 2736482 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRI4A3 |
GTIN | 4017918974275 |
개당 중량(패키지 포함) | 377.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 350 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - 버스 시스템 케이블 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - 버스 시스템 케이블 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - 버스 시스템 케이블 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - 버스 시스템 케이블 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - 버스 시스템 케이블 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - 센서/액추에이터 케이블 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - 센서/액추에이터 케이블 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - 데이터 커넥터 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - 데이터 커넥터 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T 분배기 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - 터미네이션 저항기 1507816
이점
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
직접 액세스 가능한 주소 인코딩 스위치
단락-회로 및 과부하 방지
진단 및 상태 인디케이터
SPEEDCON 고속 결합 시스템
유연한 전원 공급 개념