이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자는 IO-Link 호환 센서 및 액추에이터(장치)를 작동하는 데 사용됩니다. 또한 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다. IO-Link는 컨트롤러에서 최하위 필드 레벨까지의 일관된 통신을 위한 표준입니다. IO-Link 통신에서는 프로세스 데이터가 병렬 서비스 데이터 전송 도중에 전달됩니다. IO-Link는 IO-Link 포트와 센서 또는 액추에이터 간의 포인트-투-포인트 연결입니다. IO-Link 기술은 펄스 모듈화를 사용하여 데이터를 전송하기 위해 0 V 및 24 V 바이너리 인터페이스의 친숙한 신호 기술을 사용합니다. IO-Link는 표준 센서/액추에이터와의 완전한 호환성을 제공합니다. 이 단자를 사용하여 모든 제조업체의 IO-Link 호환 장치를 INTERBUS, PROFIBUS 및 PROFINET에서 작동할 수 있습니다.
FLM IOL 4 DI 4 M12
-
분산 I/O 장치
2736990
로컬 버스 장치에는 4개의 200 mA IO-Link 포트가 있습니다. 기능: 서비스 및 프로세스 데이터의 병렬 처리, 500 kbaud/2 Mbaud 선택, 단락-회로 및 과부하 방지, 800 mA 정격 전류, M12 빠른 연결 기술
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 70 mm |
| 높이 | 178 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 색상 | 무연탄 |
| Fieldline 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 5 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 06 |
| ID 코드(10진수) | 223 |
| 길이 코드(10진수) | 06 |
| 프로세스 데이터 채널 | 80 비트 |
| 입력 주소 영역 | 80 비트 |
| 출력 주소 영역 | 80 비트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 16 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 96 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 33 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 디지털 | |
| 입력 수 | 최대 4 |
| 공칭 입력 전류 | 8 mA (24 V DC) |
| 신호 지연 | < 3 ms (ton, 일반) |
| 3 ms (toff, 일반) | |
| 허용 케이블 길이 | < 20 m |
| IO-Link | |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 연결 타입 | M12 플러그 연결 |
| 입력 필터 시간 | 타입 3 ms |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| IO-Link | |
| 포트 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 디지털 | |
| 출력 수 | 최대 4 |
| 채널당 정격 전류 | 500 mA (INominal) |
| 최대 총 전류 소모량 | 2 A (경감현상 관찰) |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 약 -1 V |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 채널별로 통합됨 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 모듈형 |
| 채널 수 | 4 |
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC |
| 전원 공급, UL | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UL | 최대 150 mA (500 kBaud의 경우) |
| 타입 75 mA (500 kBaud의 경우) | |
| 전압 공급 US | 24 V DC |
| 전원 공급, US | 최대 4 A |
| 전류 소모량, US | 타입 25 mA (센서용 플러스 전원 공급) |
| 최대 2 A | |
| 공급: IO-Link | |
| 모든 IO-Link 포트용 정격 전류 | 최대 200 mA |
| 장치당 정격 전류 | 800 mA |
| 허용 케이블 길이 | < 20 m |
| 보호 회로 | 과부하 방지; 장치의 전자 부품 |
| 단락-회로 보호; 장치의 전자 부품 | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 명칭 | UL |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 부하 30g, 하프 사인 웨이브, 방향별 포지티브 및 네거티브 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g, 각 공간 방향 |
| 항목 번호 | 2736990 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI453 |
| GTIN | 4046356319393 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 339.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 280 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 센서/액추에이터 케이블 1518478
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518481
-
SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1517958
-
SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1517961
-
SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1517974
-
SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1517987
-
SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1517990
-
SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1518009
-
SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - 버스 시스템 케이블 1518012
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518465
이점
4개의 IO-Link 포트 및 4개의 디지털 입력
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
단락-회로 및 과부하 방지
진단 및 상태 인디케이터
SPEEDCON 고속 결합 시스템
유연한 전원 공급 개념