AXL SE DI8/2 48 - 디지털 모듈
1438680

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 8 (플로팅), 48 V DC, 연결 기술: 2선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 8개의 디지털 입력(48 V DC 입력용)
정격 전압: 48 V DC
정격 전류: 2.4 mA
플로팅 2선 기술의 센서 연결
필터 시간 < 1 ms
저장된 장치 등급 플레이트