DFK-PC 4/ 9-G-7,62-FS4,8 - 피드스루 헤더
1861222

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
간격 7.62 mm
포장 타입 카드보드에 포장됨

피드스루 헤더, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 15 A, 정격전압(III/2): 400 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 스페이드 연결, 마운팅: 직접 마운팅, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

표준화된 공간 절약형 슬립-온 연결을 통해 전세계적인 사용 가능
장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능