DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 - 피드스루 플러그
1703784

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

피드스루 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: DFK-IPC 16/..-STF, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
도구가 필요 없는 스냅-인 잠금 또는 스크류를 통해 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있게 하는 플랜지 시스템
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
장치 전면부의 전문적인 EMC 차폐 연결을 위한 덮개
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지