IPC 16/ 3-STF-SH-10,16 - PCB 커넥터
1737323

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 핀, 전위 수: 3, 행 수: 1, 핀 수: 3, 연결 수: 3, 제품군: IPC 16/..-STF-SH, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 전기적 속성: 차폐, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
EMC 요구 사항을 충족하는 차폐 및 옵션 스트레인 릴리프
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지