VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1407506
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps), 8-핀, 소켓, 직선, M12-SPEEDCON, 코딩: Y, 켜짐 선단 탈피 처리, 후면부 마운팅, M16 x 1.5, 하이브리드 케이블, 케이블 길이: 2 m, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
일반 | 접점 연결 방법: 크림프 연결 |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
• 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
• 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
• 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
마운트 타입 | 후면부 마운팅 M16 x 1.5 |
제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
애플리케이션 | 데이터, 신호 |
센서 타입 | 이더넷 하이브리드 |
핀 수 | 8 |
케이블 출구 수 | 1 |
전원 접점 수 | 4 |
제어 접점 수 | 4 |
차폐 | 예 |
코딩 | Y |
스레드 타입 | M12 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
소재 | 아연 다이 캐스트(니켈 도금) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | FKM |
접점 소재 | CuZn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
케이블 그랜드 소재 | 니켈 도금 황동 |
볼륨 저항 | ≤ 3 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC (전원 및 데이터) |
50 V DC (전원 및 데이터) | |
정격전류 IN | 0.5 A (데이터) |
6 A (전원) | |
전송 매체 | 구리 |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 하이브리드 케이블 |
접점 유형 | 소켓 |
조임 토크 | 2 Nm ... 3 Nm (설치측) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M12 |
헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
코딩 | Y |
연결 2 | |
헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 2 m |
Ethernet 하이브리드 [94H] | |
케이블 중량 | 87 kg/km |
UL AWM 스타일 | 21815 (80°C/300 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 하이브리드 [94H] |
전선 구조 | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.20 mm |
AWG 전원 공급 | 20 |
케이블 사이즈 | 4x 0.15 mm² (데이터) |
4x 0.6 mm² (전원) | |
절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm (데이터) |
1.4 mm (전원) | |
외부 케이블 직경 | 7.60 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP (데이터) |
PP (전원) | |
단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색, 오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색, 파란색, 갈색, 검정색 |
전체 꼬임 | 1개의 스타 쿼드 및 2개의 필러가 있는 4개의 전선 |
광 차폐 커버 | 85 % |
절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km (데이터) |
≤ 34.60 Ω/km (전원) | |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
작업 커패시턴스 | 정격 50 nF (킬로미터당) |
차동 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 38 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 76 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 4 m/s² |
인장 강도 | 70 N (DIN EN 50565-1에 따른 유연 설치용) |
240 N (DIN EN 50565-1에 따른 고정 설치용) | |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 56.3 dB (4 MHz의 경우) |
50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
47.2 dB (16 MHz) | |
45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
35.3 dB (100 MHz) | |
차폐 감쇠 | 6 dB (4 MHz의 경우) |
9.5 dB (10 MHz의 경우) | |
12.1 dB (16 MHz) | |
13.5 dB (20 MHz의 경우) | |
17.1 dB (31.25 MHz의 경우) | |
24.8 dB (62.5 MHz의 경우) | |
32 dB (100 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754에 따름 |
DIN VDE 0472 Part 815에 따름 | |
내염성 | UL 2556, 섹션 9.1 및 UL 1581, 섹션 1100에 따름 |
UL 2556, 섹션 9.3 및 UL 1581, 섹션 1060에 따름 | |
내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
DIN EN 50363-10-2에 따름 | |
기타 저항성 | 낮은 접착력 |
특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
실리콘-프리 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP67 |
IP65/IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 80 °C (플러그 / 소켓) |
-40 °C ... 80 °C (기계적 작동 없음) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-113 기준 |
항목 번호 | 1407506 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 30 pc |
제품 키 | ABQDGI |
카탈로그 페이지 | 405페이지(C-2-2019) |
GTIN | 4046356807883 |
개당 중량(패키지 포함) | 205 g |
개당 중량(패키지 제외) | 199.845 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 86204c9f-e04d-4cf7-a704-5810e4123dc8 |
호환 가능한 제품
이점
즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결