SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,53-93E - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1100260

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-핀, 소켓, 직선, M12, D-코딩, 버스 라인, 케이블 길이: 1.53 m, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238396

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품