SACCBP-FSD-4P-M16/2,03-93E PP
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1230584
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-핀, 소켓, 직선, M12-푸쉬-풀 외부 잠금 기능, D-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 2.03 m, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
| 마운트 타입 | 후면부 마운팅 (M16 x 1,5) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 | D |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 케이블 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | 푸쉬-풀 외부 잠금 기능 |
| 코딩 | D |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 2.03 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-010 기준 |
| 참고 | 푸쉬-풀(타입 2) |
| 항목 번호 | 1230584 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | ABQDCI |
| GTIN | 4063151329198 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 109.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 109.3 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | abdde4b5-ec95-488b-aedd-ade6a53058e8 |