UL 승인됨
승인 ID: E221474-20220907정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
cUL Recognized
승인 ID: E221474-20220907정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
버스 시스템 플러시 타입 소켓, Ethernet, 4핀, M12, 차폐, D-코딩, SPEEDCON, Pg9 스레드를 사용한 전면부/스크류 마운팅, 배치 가능, 1.0 m 버스 케이블 있음, 2 x 2 x 0.2 mm2
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1.5 A |