SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCOX
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239787
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 17-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 5 m, 0.14 mm2, PUR 할로겐-프리 검정색, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다