cULus Recognized
승인 ID: E468743-20180113| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 5-핀, 핀, M12, K-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 1.5 m, 2.50 mm2, PEX 리츠선, 포팅
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | 14 | ||