SACC-DSI-M12MSD-4CON-M16X - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1239733

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 핀, M12, D-코딩, 납땜 핀, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

손쉬운 PCB 조립: 웨이브 솔더링용 일체형 커넥터
일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
케이블링 시간을 줄여주는 SPEEDCON 고속 결합 시스템