SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1426181

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 8-핀, 핀, 직선, M12, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.8 m, 0.25 mm2, 포팅, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품