SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 SHS - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1426128

센서/액추에이터 플러시 타입 커넥터, 8핀, M12 SPEEDCON, M16 스레드를 사용한 후면부/스크류 마운팅, 0.5 m TPE litz 전선 있음, 8 x 0.25 mm2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
케이블링 시간을 줄여주는 SPEEDCON 고속 결합 시스템