SACC-DSI-M12MS-5P-M16/0,11 GK - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1420687

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 5-핀, 핀, 직선, M12, A-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 0.11 m, 0.34 mm2, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1239313

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품