SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VAX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238708

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 소켓, 직선, M12-표준, A-코딩, 웨이브 솔더링, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

손쉬운 PCB 조립: 웨이브 솔더링용 일체형 커넥터