SACC-DSI-FS-3CON-M16/0,5-18AWGX - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1238071

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 4-핀, 소켓, 직선, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.75 mm2, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품