RC-2RS1N12431A
-
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1607974
M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 11+PE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 반지름 방향 O-링, 최소 패널 두께: 2.7 mm, 최대 패널 두께: 3.5 mm, 코딩: N, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1242377