RC-12S1N124100 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1598534

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 플랫 개스킷, 최소 패널 두께: 2.7 mm, 최대 패널 두께: 3.5 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품