PRC 3-FT25-MC4-150 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1409220

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최대 케이블 사이즈: 4 mm2, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 길이: 150, 이 항목은 다른 케이블 길이로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

동일한 정격의 산업용 커넥터보다 최대 75% 작은 크기
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합
사전 조립된 제품 또는 조립용