cUL Recognized
승인 ID: E153698-20150903| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | ||
| 신호 | 600 V | 20 A | ||
UL 승인됨
승인 ID: E153698-20150903| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 65 A | ||
| 신호 | 600 V | 30 A | ||
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 각지고 회전 가능, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 0 mm ... 0 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 40 A | ||
| 신호 | 600 V | 20 A | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 600 V | 65 A | ||
| 신호 | 600 V | 30 A | ||