SACCEC-M12FSD-4P/0,28-93E PRINT
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1421298
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-핀, 소켓, M12, D-코딩, 버스 라인, 케이블 길이: 0.28 m, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 로크 너트가 제공 범위에 포함됨 |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 (M16 x 1.5, 배치 가능) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 | D |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 정격서지전압 | 2.5 kV AC |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A (IEC 61076-2-101에 따른 플러그/소켓, 케이블 기술 데이터가 준수되어야 함) |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 버스 라인 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 코딩 | D |
| 케이블 길이 | 0.28 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1421298 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | ABQDEI |
| GTIN | 4055626256498 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 32.76 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 32.76 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | c403c3cd-4071-4752-98e8-9392ab067150 |