SACCEC-M12FSB-2CON-M16/4,0-910 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1519820

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 2-핀, 소켓, 직선, M12, B-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 4 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결