SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1423412

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 4-핀, M12, S-코딩, 개별 선, 케이블 길이: 0.098 m, 1.31 mm2, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1239408

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품