RC-17S1N8A2300 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1602102

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 플랫 개스킷, 코딩: N, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1241430

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품