RC-09S1N126100 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1595860

M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 축방향 O-링, 최소 패널 두께: 0.8 mm, 최대 패널 두께: 6.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품