PV-FT-CM-C-2,5-130-BU - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1622254

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: SUNCLIX, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 정격전압: 1000 V DC, 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 케이블 길이: 130

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품