ES-FT-C4F-CO2 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1231072

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 제품 범위: BPP, 색상: 파랑/검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 1500 V DC, 정격 전류: 26 A, 연결 방법: 크림프, 최대 케이블 직경: 5.8 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품