열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 F1(fast-blow), 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 장치 회로 차단기
열자기 회로 차단기는 열 트리핑 메커니즘뿐만 아니라 자기 트리핑 메커니즘을 특징으로 합니다. 이는 단락 발생 시 보호 장치가 열 퓨즈보다 빨리 트리핑된다는 것을 의미합니다. 디바이스 회로 차단기의 다양한 특성 곡선은 긴 케이블 경로의 요구사항을 충족합니다. 따라서 과부하 및 단락 전류에 대한 이상적인 보호를 제공합니다.
열자기 장치 회로 차단기, 1-핀, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 전류: 1.5 A, 트리거 특성: F1(fast blow), 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: DIN 레일: 35 mm, 정격 전류: 1.5 A
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 고속차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 일반차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 M1(medium-blow), 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 장치 회로 차단기, 2핀, 트리핑 특성 SFB, 2개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그.
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 고속차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 장치 회로 차단기, 1-핀, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 전류: 1 A, 트리거 특성: F1(fast blow), 퓨즈 타입: 자동 기기, 마운팅 타입: DIN 레일: 35 mm, 정격 전류: 1 A
열자기 회로 차단기, 2-포지션, 일반차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 고속차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
이점
- SFB 트리핑 특성을 이용해 긴 케이블 경로에서 과전류를 최대한 방지
- 통합 전환 접점을 사용한 원격 시그널링 개념 통합
- 베이스 부품에 브리지 가능한 장치 회로 차단기를 사용한 설치 비용 감소
- M1 특성 곡선을 통한 230/240 V AC 제어 전압의 보호
- COMPLETE 라인 시스템의 일부인 열자기 장치 회로 차단기
CB TM 열자기 장치 회로 차단기
열자기 장치 회로 차단기 기능 및 디자인
열자기 장치 회로 차단기는 열 또는 자기에 의해 트리핑됩니다. 바이메탈 및 솔레노이드 두 시스템이 서로 독립적으로 작동합니다.
이는 단락-회로 시에 열자기 장치 회로 차단기가 열 장치 회로 차단기보다 빨리 트리핑한다는 것을 의미합니다.
일반적으로 단락 발생 시에 트리핑 메커니즘이 3 - 5 ms 내에 작동합니다.
최적화된 SFB(Selective Fuse Breaking) 특성 곡선이 있는 장치 회로 차단기를 사용하여 시스템에서 더 긴 케이블 경로를 구현하십시오. 피닉스컨택트의 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 사용하면 케이블 및 장치를 위한 최고 수준의 보호를 구현할 수 있습니다. 장치 회로 차단기를 언제든지 다시 켤 수 있습니다.
피닉스컨택트의 열자기 장치 회로 차단기는 일체형 및 플러그타입 디자인으로 제공됩니다. 스크류 연결 및 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택하십시오.
회로 차단기는 다양한 머신의 컨트롤 캐비닛에 설치됩니다.
적용 분야
열자기 장치 회로 차단기는 주로 정보 통신 기술과 프로세스 제어에서 사용됩니다. 다양한 트리핑 특성 및 정밀한 정격 전류 레벨로 인해 장치 회로 차단기를 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러, 밸브, 모터 및 주파수 컨버터의 보호에 이상적입니다.