- 재설정이 가능하기 때문에 교체 부품이 필요 없고 오류 발생 후 빠른 재시작이 가능
- 동일한 핀 커넥터 패턴으로 인해 자동차 퓨즈로 기존 시스템의 손쉬운 교체
- 다양한 특성 곡선 선택으로 인해 연결된 부하에 대한 최적의 과부하 보호
1-채널 열 장치 회로 차단기, 과부하 시에 최대 32 V DC에서 부하 보호용. 퓨즈 타입: 저속단형. 퓨즈 단자대 및 인터페이스에 삽입 가능, 타입 C 플랫 플러그-인 퓨즈용, ISO 8820-3 표준에 따름, 25 A의 고정 정격 전류 있음