PTCB E1 24DC/1-8A NO - 전자 회로 차단기
2908262

1-채널 전자 회로 차단기, 과부하 및 단락 시에 24 V DC에서 부하 보호용. CLIPLINE complete 단자대 시스템의 컴포넌트를 사용한 손쉬운 전위 분배. 설정된 정격 전류의 전자 연동 장치 있음. DIN 레일에 설치용.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

CLIPLINE complete 단자대 시스템의 브리징 옵션으로 인한 간단한 애플리케이션 설정
컨트롤 캐비닛 공간 절약: 폭 6 mm에 불과한 가장 슬림한 제품
다양한 분야에 적합하도록 각 장치의 암페어 값을 개별적으로 조정할 수 있기 때문에 유연한 사용이 가능하고 재고가 감소
요구 사항에 따른 적절한 보호를 위한 개별 설정