DD31PC 2,2/20-3,81-X - PCB 커넥터
1340481

간격 3.81 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 20, 제품군: DD31PC 2,2/.., 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
옵션으로 제공되는 자동 크림핑용 공구

자주 묻는 질문


크림프 접점을 다시 해제할 수 있나요?

예, 해당 용도의 추가 해제 도구가 있습니다.


어떤 색상의 품목이 제공되나요?

피닉스컨택트의 표준 색상은 검정색입니다.


이 품목에 대한 코드가 있나요?

예, 코드는 이미 하우징에 통합되어 있습니다.


개별 커넥터 두 개를 헤더 하나에 연결할 수도 있나요?

CONNEXIS D32를 사용하면 단일 커넥터 두 개를 이중 행 헤더에 연결할 수도 있습니다.


커넥터도 래칭과 함께 제공되나요?

예, 모든 CONNEXIS 시리즈 플러그에는 래칭이 있습니다.


품목의 보호 수준은 어떻게 되나요?

커넥터는 IP20에 따라 승인되었습니다.


케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?

전선 단면에 적합한 크림프 접점을 선택해야 합니다.