산업용 AI
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
어셈블리용 와이어-투-보드 커넥터
D3-MP RELEASE TOOL - 제거 도구
D3-MP RELEASE TOOL
-
제거 도구
1441450
크림핑 도구, 색상: 검정색, 제품군: 액세서리, 폭: 7 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
크림핑 도구
제품군
액세서리
핀 수
1
간격
3.81 mm
컴포넌트 장착
부분 조립
아니오
치수
폭
7 mm
설치 높이
10 mm
높이
10 mm
길이
68 mm
간격
3.81 mm
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
상용 데이터
항목 번호
1441450
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AAHZZA
GTIN
4063151823108
개당 중량(패키지 포함)
24.75 g
개당 중량(패키지 제외)
20.4 g
관세 번호
82055980
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943