PSK DL FLEX - 데이터 로거
2700727

PSK DL FLEX는 4개의 디지털 출력, 24개의 디지털 입력 및 8개의 아날로그 입력이 있는 전원 공급 장치와 액세서리 및 패치 케이블이 포함되어 있는 Ethernet 인터페이스 및 GSM/GPRS 모뎀을 갖춘 확장 가능한 파라미터화 가능 데이터 로거 키트입니다.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

Ethernet 인터페이스(10/100 Mbps)
SQL 데이터베이스와 직접 SQL 통신
프로그래밍 지식이 필요 없는 시작
유연한 확장성
통합 GSM-/GPRS 모뎀
통합 FTP 및 웹 서버