산업용 AI
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
피복 분리 공구
CYCLOPS - 피복 분리 도구
CYCLOPS
-
피복 분리 도구
1204481
피복 분리 도구, 직경 0 - 11 mm의 전선 및 케이블용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
피복 분리 도구
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
≤ 0.5 mm² ... 25 mm²
치수
길이
91 mm
소재 사양
색상
은색
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
0 mm ... 11 mm
상용 데이터
항목 번호
1204481
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
01
제품 키
BH3123
GTIN
4017918018924
개당 중량(패키지 포함)
44.7 g
개당 중량(패키지 제외)
44.7 g
관세 번호
82032000
원산지
GB
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.253 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스트리핑 플라이어
제품 도움말