PACT RCP-4000A-1A-D140-3M-UV - 변류기
1058044

1개의 1 A 측정 변환기 및 신호 라인이 있는 1개의 내자외선 Rogowski 코일로 구성된 세트. Rogowski 코일 길이: 450 mm, 직경: 140 mm. 신호 라인 길이: 3 m. Rogowski 코일은 부스바 및 전원 라인의 AC 전류를 측정합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품