피닉스컨택트의 MCR AC 전류 변환기는 AC 전류를 측정하고 이를 아날로그 표준 신호로 변환합니다. 힌지 Rogowski 센서는 손쉬운 설치 및 시설개량에 이상적입니다.
MCR-SL-S-400-U
-
전류 변환기
2813473
MCR 전류 측정 변환기, 정현 및 비정현 교류 전류 측정용, 입력 전류 0...400 A, 출력 전압 0...(5) 10 V
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E123528-20110617호환 가능한 제품
이점
오픈-업 Rogowski 코일로 보강 가능
30 ... 6000 Hz 실제 r.m.s. 값 측정
슬라이드 스위치를 통한 측정 범위 선택