MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC
-
전류 변환기
2814731
MCR 전류 변환기, 프로그래밍 및 구성 가능, 직류, 교류 및 왜곡 전류 측정용, 릴레이 및 트랜지스터 출력 있음, 입력 전류 0 ... 0.2 A - 0 ... 11 A, 구성되지 않음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 총 오류 | ≤ 1.5 % (온도 범위) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.2 W |
| 측정 카테고리 | III |
| 테스트 전압 출력/전원 공급 | 500 V AC (50 Hz, 60 s) |
| 테스트 전압 입력/출력 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 테스트 전압 입력/전원 공급 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 33 V 서프레서 다이오드 |
| 단계 응답(10-90%) | 330 ms (AC) |
| 40 ms (DC) | |
| 온도 상관계수, 일반 | < 0.025 %/K |
| 최대 전송 오류 | < 0.5 % (정격 조건 하에서의 정격 범위 값) |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC (접지에 연결) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 50 mA (부하 없음) |
| 측정 | |
| 입력 수 | 3 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 입력 전류 범위 | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC (허용된 연속 과부하: 120%) |
| 측정 범위 | 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| 최소 입력 전류의 설정 범위 | 0 mA AC/DC ... 200 mA AC/DC |
| 최대 입력 전류의 설정 범위 | 0 A AC/DC ... 11 A AC/DC |
| LSB: 전류 | 1 µA (1 A) |
| 2 µA (2 A) | |
| 5 µA (5 A) | |
| 10 µA (10 A) | |
| 50 µA (50 A) | |
| 100 µA (100 A) | |
| 과부하 용량 | 2 x IN(연속) |
| 서지 세기 | 20 x IN(1 s) |
| 주파수 측정 범위 | 15 Hz ... 400 Hz |
| 곡선 타입 | AC, DC 및 왜곡 전류 |
| 작동 임계값 | 2 % (측정 범위 정격 값 1/5/10 A) |
| 스위칭: 릴레이 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO, 경질 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 250 V AC | |
| 제한 연속 전류 | 50 mA (금 레이어용, 30 V AC/ 36 V DC) |
| 2 A (골드 레이어 손상 시, 250 V AC) | |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 연속 부하 전류 | 80 mA (단락-회로 방지 아님) |
| 출력 전압 범위 | 19 V ... 29 V (공급 전압 - 1 V) |
| 임계값의 설정 범위 | 1 % ... 110 % |
| 응답 지연의 설정 범위 | 0.1 s ... 20 s |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 신호: 전압/전류 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 10 V ... 2 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 5 V ... 1 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | > 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | < 500 Ω |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | LED (녹색) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | < 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only | |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 표준/규정 | IEC 61010-2-030 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2814731 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMA33 |
| GTIN | 4017918169282 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 203.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 149.08 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 559130c9-efe2-4ff8-9e29-a228cb04a43f |
호환 가능한 제품
이점
DIP 스위치 또는 MCR/PI-CONF-WIN 구성 소프트웨어를 통해 장치를 설정할 수 있습니다.
3-way 절연
실제 r.m.s. 값 측정