CSS 7.5-3/3
-
스피드 스타터
1721297
최대 480 V AC 및 7.5 kW의 모터 시작 및 정역회전을 위한 소프트 스타트 및 구성 가능한 속도 기능이 있는 스피드 스타터, 구성 가능한 모터 보호, 아날로그 입력, 최대 SIL 3/PL e의 STO 기능, 3상 부하 입력 및 제동 저항기 연결 있음
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 스피드 스타터 |
| 제품군 | CONTACTRON |
| 작동 부품 | 푸쉬 버튼 |
| 회전 스위치 | |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 단계 수 | 3 |
| 전원 | |
| 단계 수 | 3 |
| 입력 전압 | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| 입력 전압 범위 | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| 주파수 범위 | 47 Hz ... 63 Hz |
| 정격 전류 | 19.7 A (라인 반응기 없음) |
| 13.8 A (라인 반응기 있음) | |
| 정격 모터 전력 | 7.5 kW |
| 피상 전원 | 12 kVA |
| 정격 출력 전류(IN) | 17 A (4 kHz) |
| 11.6 A (8 kHz) | |
| 6 A (16 kHz) | |
| 출력 주파수 | 0 Hz ... 500 Hz |
| 전력 손실 | 130.6 W (2 kHz) |
| 137.7 W (4 kHz) | |
| 128.5 W (8 kHz) | |
| 118 W (16 kHz) | |
| 19 W (대기) | |
| 출력 전류 | ≤ 25.5 A (180 s) |
| ≤ 12.75 A (180 s, 복구 시간 동안) | |
| ≤ 30.6 A (15 s) | |
| ≤ 8.5 A (15 s, 복구 시간 동안) | |
| 복구 시간 | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| 과부하 시간 | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| 방전 시간 | 3 분 (중간 회로 커패시터) |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | 릴레이 출력 |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 최대 스위칭 전압 | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| 최대 돌입 전류 | 3 A |
| 돌입 전류, 최소 | 10 mA (5 V DC) |
| 전원 레벨 단자 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 0.2 mm² ... 4 mm² (페룰 있음) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
| 제어 단자 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (페룰 있음) |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 드릴 홀 | |
| 직경 | 5.5 mm |
| 폭 | 110 mm |
| 높이 | 210 mm |
| 깊이 | 200 mm |
| 길이 | ≤ 50 m (모터 케이블 길이(EMC 준수 카테고리 C2)) |
| ≤ 50 m (모터 케이블 길이(EMC 준수 카테고리 C3)) | |
| ≤ 50 m (모터 케이블 길이(EMC 준수 없음)) | |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (IP) | IP20 |
| 보호 수준 (NEMA) | NEMA 1 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (전류 경감 없음) |
| -20 °C ... 60 °C (선형 전류 경감 있음) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (경감 있음) | |
| 허용 습도(작동) | 90 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 106 kPa |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| 마킹 | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| 마킹 | e |
| 카테고리(ISO 13849) | |
| 마킹 | 4 |
| 표준/규정 | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 1721297 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7322 |
| GTIN | 4067923274129 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,315.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,100 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-NO: 143-24-8) | |