마운팅 소재
CD-EE COVER 80 - 커버 프로파일
CD-EE COVER 80
-
커버 프로파일
1772422
커버 프로파일, 소재: PVC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
커버
치수
폭
80 mm
높이
8.8 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색 윈도우 (RAL 7040)
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
상용 데이터
항목 번호
1772422
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEN431
GTIN
4067923385610
개당 중량(패키지 포함)
534 g
개당 중량(패키지 제외)
534 g
관세 번호
39259020
원산지
제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다.
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
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
자주 검색되는 항목
DIN 레일
제품 도움말