CGS-AH 50 SET - 커버
3071410

커버, 쌍으로 포장됨, 깊이: 54.5 mm, 폭: 63 mm, 높이: 214 mm, 색상: 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

특허 출원 중인 회전 조인트를 통해 사전 조립된 케이블 및 전선을 손쉽게 라우팅
공구 없이 작동할 수 있는 회전 조인트 개방부를 통한 손쉬운 후속 배선
스트레인 릴리프가 있는 통합 플랜지를 사용한 빠르고 쉬운 조립
손쉬운 케이블 하네스 계획: 회전 암을 통해 사전 정의된 케이블 길이
공구 없이 부착할 수 있는 보호 커버를 통한 기계적 케이블 보호 및 묶음