CGS 50 - 케이블 라우팅 시스템
3071400

케이블 라우팅 시스템, 폐쇄 회전 조인트 있음, 깊이: 140.5 mm, 폭: 68 mm, 높이: 218 mm, 직경: 42 mm, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

UL 94에 따른 가연성 등급 V0 인증을 획득한 기계적 탄력이 있는 고급 탄성 플라스틱
공구 없이 부착할 수 있는 보호 커버를 통한 기계적 케이블 보호 및 묶음
스트레인 릴리프가 있는 통합 플랜지를 사용한 빠르고 쉬운 조립
손쉬운 케이블 하네스 계획: 회전 암을 통해 사전 정의된 케이블 길이
정의된 설치 공간 및 회전 범위로 인해 컨트롤 캐비닛 도어의 케이블 라우팅을 CAD 시스템에서 계획 가능
특허 출원 중인 회전 조인트를 통해 사전 조립된 케이블 및 전선을 손쉽게 라우팅