CT 커플링 모듈은 입력/출력 레벨에서 2개의 Fieldbus 시스템을 연결합니다. 이러한 모듈 유형을 사용해 INTERBUS 시스템을 PROFIBUS 시스템에 커플링할 수 있습니다. 게이트웨이의 해당 기능은 입력과 출력이 교차 연결되는 두 개의 일반 I/O 모듈에 해당합니다.
이러한 방법으로 모든 2개의 제어 시스템 간에 양방향 데이터 전송이 발생합니다. 데이터 볼륨은 싸이클당 최대 10개의 단어(160비트)입니다.
회전 스위치를 사용해 1바이트 및 10개 단어 사이로 데이터 폭을 구성할 수 있습니다(바이트 구성은 4세대 컨트롤러 보드에서만 가능). 선택한 데이터 단어(또는 바이트)는 7-세그먼트 디스플레이에 표시됩니다.
모듈은 원격 버스에 직접 설치됩니다. 버스는 9핀 D-SUB 커넥터를 통해 INTERBUS-PROFIBUS 게이트웨이 IBS-PB 24 IO GT-T에 연결됩니다.
모듈에는 전기적으로 절연된 버스 라인과 24 V 전원의 이중화 공급 장치가 장착되어 있습니다. 각 버스 라인에 할당된 16개의 상태 LED는 신호 상태를 표시하기 위해 사용됩니다. 모듈의 버튼을 사용하면 특정 원격 버스의 전류 출력 단어 또는 바이트를 표시할 수 있습니다. 이 경우 하나의 버스에 대한 출력 정보는 다른 버스의 입력 정보가 됩니다. 버스 시스템에 오류가 발생할 경우 다른 버스 시스템에서 오류 메시지가 생성됩니다(I/O 오류 메시지 또는 정적 진단).
IBS-PB CT 24 IO GT-T
-
커플링 모듈
2742751
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DIN 레일 마운팅
진단 및 상태 인디케이터
이중화 전원 공급
전기 절연
프로세스 데이터 전송