PRC 3-FC-FS6 16-21 - 커플러 커넥터
1410659

커플러 커넥터, 제품 범위: PRC 35, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 최소 케이블 직경: 16 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm, 공구를 사용한 해제용 버전

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

동일한 정격의 산업용 커넥터보다 최대 75% 작은 크기
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
염분이 포함된 기후 및 직사광선에 노출되는 애플리케이션에 적합
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합