PRC 3-FC-FS6 12-21
-
커플러 커넥터
1010650
커플러 커넥터, 제품 범위: PRC 35, 설계: 공구를 사용해서만 해제 가능, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 최소 케이블 직경: 12 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm, 공구를 사용한 해제용 버전
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 공구를 사용한 해제용 버전 |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 제품군 | PRC 35 |
| 설계 | 공구를 사용해서만 해제 가능 |
| 핀 수 | 3 |
| 연결 프로파일 | 2+PE |
| 코딩 | AD |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 정격전압(III/2) | 690 V |
| 정격 전압 ATD | 690 V AC IEC 61984에 따름 |
| 500 V AC IEC 61535/2 PfG 1915에 따름 | |
| 600 V AC UL 2238에 따름 | |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 전류 | 35 A (IEC 61984에 따른 6 mm² 케이블 사이즈 있음) |
| 32 A (IEC 61535에 따른 6 mm² 케이블 사이즈 있음) | |
| 21.4 A (2 PfG 1915에 따른 6 mm² 케이블 사이즈 및 85 °C) | |
| 32 A (AWG 10 있음, UL 2237에 따름) |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 37.6 mm |
| 높이 | 37.6 mm |
| 길이 | 107.5 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 외부 직경 | 12 mm ... 21 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 하우징 부품 색상 | 검정색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I / CTI 600 |
| 밀폐 소재 | EPDM |
| 하우징 소재 | PPE |
| 케이블 밀폐 소재 | EPDM |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 표면 소재 | 은 도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PPE |
| 소재, O-링 | EPDM |
| 케이블 그랜드 소재 | PPE |
| 인발력 | 150 N ±50 N |
| 외부 케이블 직경 | 12 mm ... 21 mm |
| 외부 케이블 직경 | 12 mm ... 21 mm |
| 단일 배선, 케이블 사이즈 | 1.5 mm² 6 mm² |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 12 mm (PE 전선 8 mm 선행 배치) |
| 할로겐 프리 | 예 |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 100 |
| 삽입력 | 30 N ±10 N |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준(플러그 삽입 시) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| 보호 수준 | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| 충격 영향 카테고리 | IK08 (-25°C) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 85 °C |
| 표준/사양 | IEC 61984:2008 |
| EN 61984:2008 | |
| DIN EN IEC 61535:2020 | |
| IEC 61535:2019 | |
| 2 PfG 1915/03.2015 | |
| UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
| CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
| 항목 번호 | 1010650 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABLCBA |
| GTIN | 4055626484709 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 82.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 81.7 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
동일한 정격의 산업용 커넥터보다 최대 75% 작은 크기
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
염분이 포함된 기후 및 직사광선에 노출되는 애플리케이션에 적합
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합