전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스

전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스

전기 아웃렛 및 서비스 인터페이스는 다양한 애플리케이션을 위한 뛰어난 유연성을 제공합니다. 소켓과 인터페이스는 거친 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛, 인프라 스트럭쳐 컴포넌트, 광범위한 디바이스에 적합합니다. 소켓을 DIN 레일에 설치하거나 직접 마운팅할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 0804099
EO-J/UT - 소켓
EO-J/UT - 소켓
0804099

소켓, 스위스 및 기타 국가용, 핀 커넥터 패턴 타입 J, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: SEV 1011, 국가 마킹: 스위스

Go to Product Detail Page for item 0804023
EO-E/PT/SH/LED/GN - 소켓
EO-E/PT/SH/LED/GN - 소켓
0804023

소켓, 확장된 터치 보호/셔터, LED 디스플레이 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 E, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: NF C61-314, IEC 60884-1, 국가 마킹: 프랑스

Go to Product Detail Page for item 0804058
EO-G/UT/SH/S - 소켓
EO-G/UT/SH/S - 소켓
0804058

소켓, 확장된 터치 보호/셔터 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 G, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 13 A, DIN 레일 또는 직접 마운팅, 표준/사양: BS 1363-2, 국가 마킹: 영국

Go to Product Detail Page for item 0804021
EO-E/PT/SH/GN - 소켓
EO-E/PT/SH/GN - 소켓
0804021

소켓, 확장된 터치 보호/셔터 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 E, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: NF C61-314, IEC 60884-1, 국가 마킹: 프랑스

Go to Product Detail Page for item 0804020
EO-E/PT/SH - 소켓
EO-E/PT/SH - 소켓
0804020

소켓, 확장된 터치 보호/셔터 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 E, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: NF C61-314, IEC 60884-1, 국가 마킹: 프랑스

Go to Product Detail Page for item 0804043
EO-CF/PT/LED/F/GN - 소켓
EO-CF/PT/LED/F/GN - 소켓
0804043

소켓, LED 디스플레이, 퓨즈 5 x 20 mm 있음, 6.3 A, 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 6 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일

Go to Product Detail Page for item 1068075
EO-CF/PT/LED/YE - 소켓
EO-CF/PT/LED/YE - 소켓
1068075

소켓, 표시등 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 CF, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 노란색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: VDE 0620-1, IEC 60884-1, 국가 마킹: 독일

이점

  • 전세계적으로 사용할 수 있는 포괄적인 제품군
  • 모듈형 설계 및 이중 슬롯이 있는 버전으로 인한 공간 절약
  • DIN 레일, 마운팅 프레임 및 직접 마운팅을 통한 유연한 설치
  • IP65 보호 등급의 버전을 사용한 견고성 및 내열성
  • 통합 터치 보호

신제품

DIN 레일에 장착된 USB 인터페이스가 있는 전기 콘센트

USB 인터페이스가 있는 소켓

세 가지 연결 옵션을 통한 범용성

독일 및 미국 핀 커넥터 패턴 전기 콘센트의 경우 USB-A 및 USB-C 인터페이스가 추가로 제공됩니다. 따라서 다양한 장치가 공급될 수 있습니다. 전원 연결에 푸쉬-인 연결과 스크류 연결 중에서 선택할 수 있습니다.

주요 기능

  • 핀 커넥터 패턴: 독일 / 미국
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • USB 인터페이스: USB-A 및 USB-C
  • USB 값: 5V, 3A(총), 효율성: DOE 레벨 IV
  • 연결 방법: 푸쉬-인 / 스크류
  • 케이블 사이즈: 0.2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • 미국 타입용 LED 디스플레이
  • 관련 안전 표준 준수

이점

  • 3-in-1: 유지 관리 및 서비스 시 외부 장치에 바로 사용할 수 있는 파워 서플라이
  • 안전한 USB 전원 공급 및 15W USB 전원으로 고속 충전
  • 무부하 및 부분 부하 작동 시 높은 수준의 USB 인터페이스 효율성을 통한 에너지 절약
  • 유연한 마운팅: DIN 레일 마운팅 또는 나사를 사용한 직접 마운팅
  • 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 쉬운 설치

산업용 서비스 인터페이스

서비스 인터페이스

서비스 인터페이스를 통한 손쉬운 유지 관리 및 진단

컨트롤 캐비닛의 서비스 인터페이스는 유지 관리 및 서비스 작업의 효율성과 안전성을 높입니다. 컨트롤 캐비닛을 열지 않고도 전문 인력이 전자 장치에 쉽게 접근할 수 있습니다. 운영 중단을 방지합니다. 또한 보호된 서비스 인터페이스는 오동작 위험을 최소화하고 시스템 무결성을 유지합니다.

다양한 데이터 전면부 플레이트
서비스 인터페이스 마운팅 프레임
서비스 소켓
다양한 데이터 전면부 플레이트

데이터 전면부 플레이트는 다양한 접점 인서트를 자유롭게 결합할 수 있기 때문에 매우 제한된 공간에서도 다양한 연결 옵션을 제공합니다. 서비스 인터페이스에서 다음과 같은 인서트를 사용할 수 있습니다:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • 소켓
  • SC-RJ 커플링

서비스 인터페이스 마운팅 프레임

IP65 보호 등급의 견고한 내열성 마운팅 프레임은 혹독한 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다. 제품 포트폴리오에는 하나 또는 두 개의 데이터 전면 플레이트를 위한 금속 및 플라스틱 프레임이 포함됩니다.

서비스 소켓

컴팩트 서비스 소켓은 공간을 절약하며 소형 컨트롤 박스와 장치의 데이터 액세스에 이상적입니다.. 데이터 인터페이스는 표준 22 mm 구멍에 장착됩니다. IP65 보호 등급은 설비가 물과 먼지로부터 안정적으로 보호되도록 합니다.

컨트롤 캐비닛의 소켓

컨트롤 캐비닛의 소켓

전세계적 사용을 위한 전기 콘센트

11개의 각각 다른 플러그 형태로 제공되는 전기 콘센트는 컨트롤 캐비닛 또는 시스템 제조에 전세계적으로 사용될 수 있습니다. LED 인디케이터, 퓨즈, 스위치 또는 회로 차단기와 같은 추가 기능을 통해 적용 분야의 범위가 확장됩니다.

푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술이 적용된 전기 콘센트를 선택하여 배선할 수 있습니다. 소켓을 아주 유연하게 마운팅할 수도 있습니다. DIN 레일에 래치하거나 스크류 또는 접착식 마운팅을 사용하여 직접 마운트합니다. 이외에도 어댑터 플레이트와 함께 소켓을 서비스 인터페이스에 내장할 수 있습니다.

퓨즈 및 스위치가 있는 소켓
상태 인디케이터가 있는 소켓
소켓 마운팅
전기 콘센트의 연결 마킹
퓨즈 및 스위치가 있는 소켓

퓨즈가 있는 소켓은 주전원 보호 기능을 제공합니다. 장애가 발생하면 전원 그리드의 다른 영역은 계속 작동할 수 있도록 선택적으로만 트립됩니다. 동시에 퓨즈도 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다. 통합 스위치가 있는 소켓은 백업 퓨즈를 작동시키거나 전원 플러그를 뽑지 않고도 연결된 장치의 전원을 개별적으로 차단합니다.

상태 인디케이터가 있는 소켓

컬러 버전은 별도 전원의 안전한 전원 공급과 같은 특정 작업을 수행하는 소켓을 식별합니다. LED는 소켓이 작동 중인지, 전압이 있는지 여부를 나타냅니다.

소켓 마운팅

이러한 소켓은 DIN 레일에 표준 장착하는 방식 외에도 적합한 표면에 직접 스크류로 고정할 수도 있습니다. 따라서 제품을 상황에 맞게 유연하게 설치할 수 있습니다.

전기 콘센트의 연결 마킹

전기 콘센트의 단자는 모두 아래쪽에 배치되어 있습니다. 이렇게 하면 필요한 공간이 줄어들고 편리한 배선이 가능합니다. 시간을 절약해주는 푸쉬-인 연결과 함께, 고전적이고 검증된 스크류 연결 기술이 적용된 소켓 버전도 제공됩니다.

제품 브로셔
컨트롤 캐비닛 액세서리

제품 브로셔에서 다양한 컨트롤 캐비닛 액세서리에 대해 알아보십시오. 액세서리를 사용하면 컨트롤 캐비닛 내부와 주변을 보호하고 정리 및 정돈할 수 있습니다. 또한 소켓과 서비스 인터페이스는 유지 관리, 서비스 및 진단을 더욱 편리하게 만듭니다.

브로셔 다운로드
다양한 컨트롤 캐비닛용 액세서리가 있는 컨트롤 캐비닛