VC-D4-BU65-PE-R - 접점 삽입
1884775

연결 방법

접점 삽입, 제품 범위: VARIOCON, 설계: VC4, 핀 수: 65, 최소 케이블 사이즈: 0.14 mm2, 최대 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 정격전압: 250, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 크림프 연결, 플러그 커넥터는 부하가 없는 경우에만 연결/분리해야 합니다.

제품의 세부 정보









이점

핀 및 소켓 접점을 플러그 및 장치측 모두에서 사용할 수 있습니다.
접점 캐리어에는 2개의 추가 용량성 PE 접점이 있습니다.
250 V/10 A의 연결 데이터는 HEAVYCON DD 시리즈의 연결 데이터와 일치합니다.
접점 타입은 IEC 60352/DIN EN 60352의 요구 사항을 충족합니다.