VC-D-AF
-
패널 마운팅 플랜지
1855319
스크류 잠금용 패널 마운팅 플랜지, 하우징 패널에 크림프 접점 삽입 고정용, 2개의 M3 스레디드 홀 및 1개의 M4 스레디드 홀 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
핀 및 소켓 접점을 플러그 및 장치측 모두에서 사용할 수 있습니다.
접점 캐리어에는 2개의 추가 용량성 PE 접점이 있습니다.
250 V/10 A의 연결 데이터는 HEAVYCON DD 시리즈의 연결 데이터와 일치합니다.
접점 타입은 IEC 60352/DIN EN 60352의 요구 사항을 충족합니다.