HC-M-08-GBIT-STC - 접점 삽입 모듈
HC-M-08-GBIT-STC
-
접점 삽입 모듈
1587713
기가비트 커넥터, 8핀, 수 커넥터, 크림프 접점 없음, CAT5용. 사용할 케이블: 주문 번호 1416457
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
조립 참고 사항
CAT5
를 보장하려면 VS-94-F/... 케이블(주문 번호 1416457)을 사용해야 합니다. 스트레인 릴리프 클램프(주문 번호 1587742).
CAT5
를 보장하려면 크림프 접점(주문 번호 1688971) 및 크림핑 플라이어(주문 번호 1205448)를 사용해야 합니다.
제품 속성
제품 타입
모듈형 접점 삽입
시리즈
HC-M-08-GBIT
애플리케이션
데이터
핀 수
8
연결 프로파일
8
접점 번호 지정
1 - 8
모듈 슬롯 수
1
접점 타입
회전
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염등급
3
연결 데이터
연결 기술
연결 기술
크림프 연결
전선 연결
케이블 사이즈
0.08 mm² ... 0.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 20
개별 전선의 피복 제거 길이
4.2 mm
치수
치수 도면
폭
26.35 mm
높이
41.4 mm
길이
13.9 mm
기계적 특성
접점 직경
1 mm
전기적 속성
정격전압(III/3)
50 V
정격서지전압
0.8 kV
정격전류
5 A
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
소재 사양
소재 라인 전선
아연 합금
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (접점의 온도 상승 포함)
상용 데이터
항목 번호
1587713
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7ACB
GTIN
4046356527910
개당 중량(패키지 포함)
47.6 g
개당 중량(패키지 제외)
38.5 g
관세 번호
85366990
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
액세서리
HC-M-08-GBIT-LK7
-
스트레인 릴리프 클램프
1587742
VS-ST-CD-1,0/14,8/0,2
-
D-SUB 크림프 접점
1688971
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET
-
차폐 포일
1417184
HC-M-08-GBIT-MOD-ST
-
접점 삽입 모듈
1587690
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24
-
D-SUB 크림프 접점
1418786
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
D-SUB 크림프 접점
1418784
CRIMPFOX RC 2,5
-
크림핑 플라이어
1205448
제품 도움말